The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
  • NŽ montaža IP55
  • 44713512
  • Preki­dači i utič­nice

Stop taster, jezgro, NC+NO, W.1, siva mat 44713512

EAN
4011334390442
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Stop taster, jezgro, NC+NO, W.1, siva mat

44713512

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
13283502
13283502
Okvir, 1-struki, PŽ, s dihtungom, W.1, polarna bijela mat, plastika
Dodajte u listu
Dodajte u listu
13303502
13303502
Okvir, 3-struki, PŽ, s dihtungom, horizontalni, W.1, polarna bijela mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu
13293502
13293502
Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, horizontalni, W.1, polarna bijela mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu
13293512
13293512
Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, polarna bijela mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Širina
    71 mm
  • Visina
    71 mm
  • Dubina
    67 mm
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Elek­trična struja
  • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
    10 A
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -15 - 30 °C
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Boja
    Siva
Tekst
  • Funk­cija
    Otklju­ča­vanje sa 1/4 rota­cije
  • Vrsta veze
    Sa vijčanim stezalj­kama

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration 44713512
PDF
Hager RoHS report 44713512
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 44713512  | Hager

    Slika proizvoda 44713512

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 44713512  | Hager

    Hager Product data sheet 44713512

    Stop taster, jezgro, NC+NO, W.1, siva mat

    PDF
  • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

    Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-04  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-04

    PDF
    82,21 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    19058001 - Folija sa simbolom "čovjek" za LED signalno svijetlo, dodaci
    19058001
    Folija sa simbolom "čovjek" za LED signalno svijetlo, dodaci
  • 2
    19058002 - Folija sa simbolom "žena" za LED signalno svijetlo, dodaci
    19058002
    Folija sa simbolom "žena" za LED signalno svijetlo, dodaci
  • 3
    19058003 - Folija sa simbolom "kolica" za LED signalno svijetlo, dodaci
    19058003
    Folija sa simbolom "kolica" za LED signalno svijetlo, dodaci
  • 4
    19058004 - Folija sa simbolom "stepenice" za LED signalno svijetlo, dodaci
    19058004
    Folija sa simbolom "stepenice" za LED signalno svijetlo, dodaci
  • 5
    19058005 - Folija sa simbolom "lift" za LED signalno svijetlo, dodaci
    19058005
    Folija sa simbolom "lift" za LED signalno svijetlo, dodaci

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina