Ener­gie­ver­tei­ler­system bis 1.600A

univers N & univers N-HS

Die univers-Wand- und Standschränke von Hager sind an Flexibilität kaum zu übertreffen und für das bewährte Hager-Innenausbausystem univers N/H vorbereitet.

Wand­schränke in allen Größen

Schränke IP44-65, SKI & II, Stahl­blech und Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunststoff

Stand­ver­tei­ler­schränke in höchster Qualität

Schränke IP41-65, SKI & II, Höhe 1800 - 2050mm

Anreih­stand­schränke indi­vi­duell einsetzbar bis 1.600A.

Schränke IP41-54, SKI & SKII, Tiefe 400-600mm - bis 1.600A.

univers N Einbau­system und Zubehör

Bausteine für univers N bis 630A

univers N-HS Einbau­system und Zubehör

Bausätze für univers N Hoch­strom bis 1.600A