AP-ZV Tirol 3ZP/3NZR bestückt • ZW313W-T-001 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Zähler­platz­sys­teme
            • Zähler­ver­teiler
            • Komplett­ver­teiler
            • ZW313W-T-001
            ZW313W-T-001 - AP-Zählerverteiler Tirol, 3ZPL, bestückt und verdrahtet, 1326x747x250mm Außenmaß
            ZW313W-T-001 - AP-Zählerverteiler Tirol, 3ZPL, bestückt und verdrahtet, 1326x747x250mm Außenmaß

            AP-Zählerverteiler Tirol, 3ZPL, bestückt und verdrahtet, 1326x747x250mm Außenmaß

            ZW313W-T-001

            ZW313W-T-001 - AP-Zählerverteiler Tirol, 3ZPL, bestückt und verdrahtet, 1326x747x250mm Außenmaß
            ZW313W-T-001 - AP-Zählerverteiler Tirol, 3ZPL, bestückt und verdrahtet, 1326x747x250mm Außenmaß
            • Zähler­platz­sys­teme

            AP-Zählerverteiler Tirol, 3ZPL, bestückt und verdrahtet, 1326x747x250mm Außenmaß ZW313W-T-001

            EAN
            3250611006824
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H94
            Preis
            1 965,31 €
            / Stück *
             1.965,31 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Höhe
              1326 mm
            • Breite
              747 mm
            • Tiefe
              250 mm
            Ausstat­tung
            • Anzahl Felder
              105
            • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
              3
            • Anzahl Reihen
              3
            • Multi­media Feld Bereich
              Ohne
            Sicherheit
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP40
            • Schutz­klasse
              Schutz­klasse I
            Abde­ckung, Tür
            • Anzahl Schrank­türen
              1
            • Anzahl der Schlösser
              1
            Werk­stoff
            • Farbe
              Rein­weiß
            • RAL Nummer
              9010
            Netz­form
            • Netz­form
              TN-C-S
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
              10 - 10 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
              10 - 10 mm²
            • Anord­nung PE/N-Klemme im Vertei­ler­feld
              Vertikal

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration ZW313W-T-001 (english)
            PDF
            103,10 kB

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              ZKA12ZV24 - Zählerverteiler Kärnten,VZSS,12 Zählerplätze,24 Platzeinheiten
              ZKA12ZV24
              Zählerverteiler Kärnten, VZSS, 12 Zählerplätze, 24 Platzeinheiten
              Preis
               5.278,30 €
              / Stück *
               5.278,30 €
              / Stück *
            • 2
              ZKA6ZV12 - Zählerverteiler Kärnten,VZSS,6 Zählerplätze,12 Platzeinheiten
              ZKA6ZV12
              Zählerverteiler Kärnten, VZSS, 6 Zählerplätze, 12 Platzeinheiten
              Preis
               2.725,72 €
              / Stück *
               2.725,72 €
              / Stück *
            • 3
              ZKA9ZV24 - Zählerverteiler Kärnten,VZSS,9 Zählerplätze,24 Platzeinheiten
              ZKA9ZV24
              Zählerverteiler Kärnten, VZSS, 9 Zählerplätze, 24 Platzeinheiten
              Preis
               4.108,07 €
              / Stück *
               4.108,07 €
              / Stück *
            • 4
              ZNO1ZV24 - Zählerverteiler,EVN Netz GmbH,1 Zählerplatz,24 Platzeinheiten
              ZNO1ZV24
              Zählerverteiler, EVN Netz GmbH, 1 Zählerplatz, 24 Platzeinheiten
              Preis
               810,46 €
              / Stück *
               810,46 €
              / Stück *
            • 5
              ZNO1ZV36 - Zählerverteiler,EVN Netz GmbH,1 Zählerplatz, 36 Platzeinheiten
              ZNO1ZV36
              Zählerverteiler, EVN Netz GmbH, 1 Zählerplatz, 36 Platzeinheiten
              Preis
               914,86 €
              / Stück *
               914,86 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            AP-Zählerverteiler Tirol, 3ZPL, bestückt und verdrahtet, 1326x747x250mm Außenmaß

            Norm-Zählerverteiler mit 3 Zählerplätzen für Tirol als Wandaufbauschrank für die Innenraummontage nach OVE EN 62208. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Durchsteckflansche oben eingebaut. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Ausgebaut nach OVE EN 61439-1/-3 für das obige Netzgebiet mit Vorzählersicherung, Zählerschleife und entsprechenden Schutzschaltgeräten im Verteilerbereich oberhalb der Zählertragplatten. Nachzählerteil: bestückt und verschient mit: CJG440D, 9 x MCN116, 7 x MCN113, Reserve für 5 x LS 1polig Zählerplatz: ZASK nach Vorgabe des Energieversorgers Vorzählerteil: Tarifschalter 25A, SPB315, HKL 3pol + einer zusätzlichen PE Klemme mit 8 Klemmstellen

            Höhe: 1326 mm
            Breite: 747 mm
            Tiefe: 250 mm
            Anzahl Felder: 105
            IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
            Schutzklasse: Schutzklasse I
            Anzahl Schranktüren: 1
            Anzahl der Schlösser: 1
            Farbe: Reinweiß
            RAL Nummer: 9010

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : ZW313W-T-001
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf