The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • ZST-S4
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Zählersteckleiste Oberösterreich ZST-S4

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zählersteckleiste Oberösterreich

    ZST-S4

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      2,90 W
    Archi­tektur
    • Polart
      4P
    Abmes­sungen
    • Höhe
      46,50 mm
    • Breite
      151 mm
    • Tiefe
      40 mm
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt Schraub­klemme
      25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      25 mm²
    • Tarif­an­schluss
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      9005
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3 - 3 Nm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration ZST-S4
    PDF
    Hager RoHS Report ZST-S4
    PDF

    Downloads

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt ZST-S4 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZST-S4

      Zählersteckleiste Oberösterreich

      PDF
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf