The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • ZKLD63

Zählersteckleiste EVN ZKLD63

Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

Zählersteckleiste EVN

ZKLD63

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    50 A
Archi­tektur
  • Polart
    4P
Abmes­sungen
  • Höhe
    68 mm
  • Breite
    135 mm
  • Tiefe
    35 mm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt Schraub­klemme
    16 mm²
  • Leiter­quer­schnitt
    16 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    16 mm²
  • Tarif­an­schluss
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grün
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    3 - 3 Nm
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss

Downloads

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt ZKLD63 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZKLD63

    Produktdatenblatt de-AT 2026-01-05

    PDF
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf