The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • ZAX011

Wandkonsole, KVS, Größe 0, mit Abdeckplatte, 4 x Steckschieber, 50 - 185 mm² ZAX011

EAN
3250611072102
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Wandkonsole, KVS, Größe 0, mit Abdeckplatte, 4 x Steckschieber, 50 - 185 mm²

ZAX011

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    640 mm
  • Breite
    585 mm
  • Tiefe
    315 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • Ober­fläche
    Feuer­ver­zinkt
  • Werk­stoff
    Stahl

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration ZAX011
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild ZAX011 | Hager Deutschland

    Produktbild ZAX011

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt ZAX011 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZAX011

    Wandkonsole, KVS, Größe 0, mit Abdeckplatte, 4 x Steckschieber, 50 - 185 mm²

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für ZAX011 - Wandkonsole, KVS (Stand: 04.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZAX011 - Wandkonsole, KVS (Stand: 04.2016)

    Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,34 MB
  • Montageanleitung

    Bild 6LE007352A | Hager Deutschland

    6LE007352A

    Montageanleitung International 2020-04-06

    PDF
    13,34 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-07-10 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-07-10

    PDF
    158,59 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf