SteckdLeiste,KVS,1xCEE32A,1xSchuko • ZAH012L | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Vertei­ler­sys­teme
            • Strom im Freien
            • Strom­ver­teiler für Fest- und Markt­plätze
            • ZAH012L
            ZAH012L - Steckdosenleiste, KVS, 1 x CEE 32A, 1 x Steckdose mit Schutzkontakt
            ZAH012L - Steckdosenleiste, KVS, 1 x CEE 32A, 1 x Steckdose mit Schutzkontakt

            Steckdosenleiste, KVS, 1 x CEE 32A, 1 x Steckdose mit Schutzkontakt

            ZAH012L

            ZAH012L - Steckdosenleiste, KVS, 1 x CEE 32A, 1 x Steckdose mit Schutzkontakt
            ZAH012L - Steckdosenleiste, KVS, 1 x CEE 32A, 1 x Steckdose mit Schutzkontakt
            • Vertei­ler­sys­teme

            Steckdosenleiste, KVS, 1 x CEE 32A, 1 x Steckdose mit Schutzkontakt ZAH012L

            EAN
            3250611069959
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H08
            Preis
            1 270,11 €
            / Stück *
             1.270,11 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Technische Merkmale

            Netz­form
            • Anschluss-/­Ste­ckertyp Netz­an­schluss
              CEE 32 A
            Konnek­ti­vität
            • Monta­geart
              Schraub­be­fes­ti­gung
            Sicherheit
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP30
            Werk­stoff
            • Werk­stoff
              Kunststoff
            • Farbe
              Licht­grau
            • RAL Nummer
              7035
            Abmes­sungen
            • Höhe
              710 mm
            • Breite
              100 mm
            • Tiefe
              160 mm
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 60 Hz
            Span­nung
            • Nenn­span­nung
              230 - 400 V

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration ZAH012L (english)
            PDF
            103,10 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild ZAH012L | Hager Deutschland

              Produktbild ZAH012L

            • Bedienungsanleitung

              Bild Montageanleitung für ZAH001L - Steckdosenleiste (DE, Stand: 11.2015) | Hager Deutschland

              Montageanleitung für ZAH001L - Steckdosenleiste (DE, Stand: 11.2015)

              Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

              PDF
              40,56 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              ZAF101A - Festplatzverteilerschrank Gr.1, ortsfest, 1-türig, mit SaS 30x6mm, 5-polig
              ZAF101A
              Festplatzverteilerschrank Gr.1, ortsfest, 1-türig, mit SaS 30x6mm, 5-polig
              Preis
               2.151,61 €
              / Stück *
               2.151,61 €
              / Stück *
            • 2
              ZAF102A - Festplatzverteilerschrank Gr.2, ortsfest, 1-türig, mit SaS 30x8mm, 5-polig
              ZAF102A
              Festplatzverteilerschrank Gr.2, ortsfest, 1-türig, mit SaS 30x8mm, 5-polig
              Preis
               2.785,32 €
              / Stück *
               2.785,32 €
              / Stück *
            • 3
              ZAF102BF8 - Festplatzverteilerschrank, KVS, Größe 2, ortsfest, bis 80A, mit Zählerplatz
              ZAF102BF8
              Festplatzverteilerschrank, KVS, Größe 2, ortsfest, bis 80A, mit Zählerplatz
              Preis
               6.330,29 €
              / Stück *
               6.330,29 €
              / Stück *
            • 4
              UZ06A1 - Verschlussbolzen, universN, plombierbar, für Berührungsschutzabd., Ersatzteil
              UZ06A1
              Verschlussbolzen, universN, plombierbar, für Berührungsschutzabd., Ersatzteil
              Preis
               1,59 €
              / Stück *
               1,59 €
              / Stück *
            • 5
              ZAH001L - Steckdosenleiste, KVS, 2 x CEE 32A, 5-polig
              ZAH001L
              Steckdosenleiste, KVS, 2 x CEE 32A, 5-polig
              Preis
               1.326,92 €
              / Stück *
               1.326,92 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Steckdosenleiste, KVS, 1 x CEE 32A, 1 x Steckdose mit Schutzkontakt

            Steckdosenleiste mit Berührungsschutzabdeckung zum Einbau für Stromverteiler, Festplatzverteilerschränken oder Stromverteilerschränke mit Zählerplatz mit Sammelschienen-System. Steckdosenleisten, zu deren Bedienung Laien Zutritt haben, ist vom Errichter der Anlage der Schutz gegen direktes Berühren sicherzustellen.

            Anschluss-/Steckertyp Netzanschluss: CEE 32 A
            Montageart: Schraubbefestigung
            IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
            Werkstoff: Kunststoff
            Farbe: Lichtgrau
            RAL Nummer: 7035
            Produktfarbe: Lichtgrau
            Höhe: 710 mm
            Breite: 100 mm
            Tiefe: 160 mm
            Frequenz: 50 - 60 Hz
            Nennspannung: 230 - 400 V

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : ZAH012L
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf