Abgangskabelbaum, 10qmm, 4-polig, Gabelkabelschuh, 3xbr, 1xbl, doppelstöckig Y89A
EAN
4010330561993
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
53,99 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Anschluss
-
Leiterquerschnitt10 - 10 mm²
Kompatibilität
-
Geeignet für Einbausatz (Anzahl Reihen)1
Ausstattung
-
ZählerzugangUnten
Architektur
-
Polanzahl4
Kabel
-
Ausführung des Zu- und Abgangskabelbaumsfür 2-stöckige Tragplatten
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Abgangskabelbaum, 10qmm, 4-polig, Gabelkabelschuh, 3xbr, 1xbl, doppelstöckig
Abgangskabelbaum
Leiterquerschnitt: 10 - 10 mm²
Geeignet für Einbausatz (Anzahl Reihen): 1
Zählerzugang: Unten
Polanzahl: 4
Ausführung des Zu- und Abgangskabelbaums: für 2-stöckige Tragplatten
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : Y89A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Abgangskabelbaum
Leiterquerschnitt: 10 - 10 mm²
Geeignet für Einbausatz (Anzahl Reihen): 1
Zählerzugang: Unten
Polanzahl: 4
Ausführung des Zu- und Abgangskabelbaums: für 2-stöckige Tragplatten
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : Y89A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.