Abgangskabelbaum, 10qmm, 4-polig, Gabelkabelschuh, 3xbr, 1xgnge, N/PE 1100mm Y88I
EAN
4010330561849
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Anschluss
-
Leiterquerschnitt10 - 10 mm²
Kompatibilität
-
Geeignet für Einbausatz (Anzahl Reihen)2, 4
Werkstoff
-
FarbeBraun
Architektur
-
Polanzahl4
Kabel
-
Ausführung des Zu- und Abgangskabelbaumsfür 1-stöckige Tragplatten
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt Y88I
Abgangskabelbaum, 10qmm, 4-polig, Gabelkabelschuh, 3xbr, 1xgnge, N/PE 1100mm
PDF
Mehr Downloads