The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Y88A
    EAN
    4010330561764
    Hager
    VPE
    20 Stück

    Abgangskabelbaum, 10mm², 4-p., Gabelkabelschuh, 3x braun, 1x blau, bis H=900mm Y88A

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    Y88E

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abgangskabelbaum, 10mm², 4-p., Gabelkabelschuh, 3x braun, 1x blau, bis H=900mm

    Y88A

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      10 - 10 mm²
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für Einbau­satz (Anzahl Reihen)
      1
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    Kabel
    • Ausfüh­rung des Zu- und Abgangs­ka­bel­baums
      für 1-stö­ckige Trag­platten

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration Y88A
    PDF
    RoHS Report Y88A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild Y88A | Hager Deutschland

      Produktbild Y88A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt Y88A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt Y88A

      Abgangskabelbaum, 10mm², 4-p., Gabelkabelschuh, 3x braun, 1x blau, bis H=900mm

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-26 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-26

      PDF
      434,95 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf