Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 3P., L1, 2, 3=275, 275, 275, H/H Y87C
EAN
4010330561535
Marke
Hager
VPE
100 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Anschluss
-
Leiterquerschnitt10 - 10 mm²
Kompatibilität
-
Geeignet für Einbausatz (Anzahl Reihen)1
Ausstattung
-
ZählerzugangUnten
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
Architektur
-
Polanzahl3
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt Y87C
Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 3P., L1, 2, 3=275, 275, 275, H/H
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-26
PDF434,95 kB
Mehr Downloads