Zugangskabelbaum, univers Z, 25 mm², 4P., L1,2,3 N=300, 350, 375, 250, H/H Y873A
EAN
3250617851015
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Anschluss
-
Leiterquerschnitt25 - 25 mm²
Kompatibilität
-
Geeignet für Einbausatz (Anzahl Reihen)1
Ausstattung
-
ZählerzugangStandard
Architektur
-
Polanzahl4
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung 6LE007276A
Montageanleitung International 2020-01-02
PDF1,94 MB
Mehr Downloads