Angeschlossenes Kabel 6,5 m 7 kW für E-Ladestation XVS203
EAN
3250610105344
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H06
Preis
285,00 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bald verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Ladegerät 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Installation, Montage
-
Geeignet für AussenbereichJa
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
Kabel
-
Kabellänge6,5 m
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt XVS203
Angeschlossenes Kabel 6,5 m 7 kW für E-Ladestation
PDF
Mehr Downloads