The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Ladein­fra­s­truktur
  • Ersatz­teile und Zubehör
  • Ersatz­teile für Lade­sta­ti­onen
  • XVS200
  • Ladein­fra­s­truktur

Ersatzsteckdose Mode 3 Typ 2S für Ladestationen witty one plus pro XVS200

EAN
3250610103586
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H06
Preis
 118,00 €
/ Stück *
 118,00 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Ersatzsteckdose Mode 3 Typ 2S für Ladestationen witty one plus pro

XVS200

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • XVR111S

    Ladestation witty one mit Ladesteckdose 11 kW

     585,00 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    147 mm
  • Breite
    106 mm
  • Tiefe
    90 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration XVS200
PDF
Hager RoHS Report XVS200
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild XVS200 | Hager Deutschland

    Produktbild XVS200

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt XVS200 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt XVS200

    Ersatzsteckdose Mode 3 Typ 2S für Ladestationen witty one plus pro

    PDF
  • Handbuch

    Bild Handbuch fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19 | Hager Deutschland

    Handbuch fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19

    PDF
    203,74 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf