The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • XVA285

LTE Erweiterungskarte für witty plus pro OCPP Anbindung XVA285

EAN
3250610136898
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Bald verfügbar

LTE Erweiterungskarte für witty plus pro OCPP Anbindung

XVA285

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    70 mm
  • Breite
    43 mm
  • Tiefe
    2 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration XVA285
PDF
RoHS report XVA285
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild XVA285 | Hager Deutschland

    Produktbild XVA285

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt XVA285 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt XVA285

    LTE Erweiterungskarte für witty plus pro OCPP Anbindung

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2025-10-08 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2025-10-08

    PDF
    5,30 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-10-22 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-10-22

    PDF
    359,67 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-10-22 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-10-22

    PDF
    367,67 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf