The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • XVA280
    EAN
    3250610103388
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    4G Dongle für Ladestation XVA280

    Produkt nicht mehr lieferbar

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    4G Dongle für Ladestation

    XVA280

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      94 mm
    • Breite
      30 mm
    • Tiefe
      14 mm

    Downloads

    • Produktbild

      Bild XVA280 | Hager Deutschland

      Produktbild XVA280

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XVA280 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XVA280

      4G Dongle für Ladestation

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2025-06-17 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2025-06-17

      PDF
      474,42 kB
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellhilfe de-AT 2025-07-10 | Hager Deutschland

      Bestellhilfe de-AT 2025-07-10

      PDF
      5,17 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-06-13 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-06-13

      PDF
      352,62 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf