Funk Wandtaster EnOcean 2-fach, brillantweiß WYT820F
EAN
4011334389804
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Produkt nicht mehr lieferbar
Technische Merkmale
Werkstoff
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Installation, Montage
-
Montage aufAufputz
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Frequenz
-
Übertragungsfrequenz868 - 868 MHz
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WYT820F
Funk Wandtaster EnOcean 2-fach, brillantweiß
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für WYT810F - Funk Wandtaster EnOcean 1fach (DE-EN, Stand: 04.2013)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2013-04-08
PDF1,13 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2020-11-26
PDF154,98 kB
Mehr Downloads