The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • WYT367F

Funk Multifunktions- Tastsensor, KNX, 3-fach, Status LED, Beschr.-feld, anthr. WYT367F

EAN
3250617055130
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Funk Multifunktions- Tastsensor, KNX, 3-fach, Status LED, Beschr.-feld, anthr.

WYT367F

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Funk­ti­onen
  • Mit Raum­ther­mo­stat
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Anthra­zit­grau
  • RAL Nummer
    7016, 9001
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Glanz­grad
    Matt
Bild­schirm
  • Mit Display
    Ja
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Ja

Downloads

  • Produktbild

    Bild WYT367F | Hager Deutschland

    Produktbild WYT367F

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WYT367F | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt WYT367F

    Funk Multifunktions- Tastsensor, KNX, 3-fach, Status LED, Beschr.-feld, anthr.

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für WUT320F, WYT320F - Funk Multifunktions- Tastsensor, KNX (DE-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 12.2009) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für WUT320F, WYT320F - Funk Multifunktions- Tastsensor, KNX (DE-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 12.2009)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    2,97 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild Logiciel d'application ETS du WYT36xF | Hager Deutschland

    Logiciel d'application ETS du WYT36xF

    KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

    VD5
    230,68 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für TR302A-B, TR304A-B, TDxxx, TK301-302, WKT3xxR, WYT3xxF, WHT390, TU4xx (DE, Vers. 6T 7870a) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für TR302A-B, TR304A-B, TDxxx, TK301-302, WKT3xxR, WYT3xxF, WHT390, TU4xx (DE, Vers. 6T 7870a)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    833,19 kB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WYT36x - Multifunktions- Tastsensor (DE, Vers. 6T 7432b) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für WYT36x - Multifunktions- Tastsensor (DE, Vers. 6T 7432b)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,24 MB
    Bild Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx | Hager Deutschland

    Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    813,96 kB
    Bild Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx | Hager Deutschland

    Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx

    Applikationshandbuch it-IT 2020-01-01

    PDF
    834,44 kB
    Bild Description d'application WYT36x | Hager Deutschland

    Description d'application WYT36x

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,17 MB
  • Funktionsbeschreibung

    Bild Description d'application WYT32xF-34xF-36xF | Hager Deutschland

    Description d'application WYT32xF-34xF-36xF

    Funktionsbeschreibung en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,84 MB
    Bild Funktionsbeschreibung TX100 für WYT32xF-34xF-36xF - Multifunktions-Funk-Tastsensor (DE, Vers. 6T 7453a) | Hager Deutschland

    Funktionsbeschreibung TX100 für WYT32xF-34xF-36xF - Multifunktions-Funk-Tastsensor (DE, Vers. 6T 7453a)

    Funktionsbeschreibung de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,87 MB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf