SCHUKO Steckdose kallysto m. Klappd. gleiche Schließung, 16 A 250 V~, bweiß WYS120GS
EAN
3250617027274
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Produkt nicht mehr lieferbar
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
Spannung
-
Nennspannung250 - 250 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Werkstoff
-
FarbeBrilliantweiß
-
RAL Nummer9010
-
OberflächeUnbehandelt
Abmessungen
-
Höhe47 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe31,50 mm
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Konnektivität
-
MontageartKrallenbefestigung, Schraubanschluss
Ausstattung
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelJa
Abdeckung, Tür
-
DeckelausführungVormontiert
Kapazität
-
Anzahl Module1
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Funktionen
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WYS120GS
SCHUKO Steckdose kallysto m. Klappd. gleiche Schließung, 16 A 250 V~, bweiß
PDF -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-01-11
PDF95,47 kB
Mehr Downloads