SCHUKO Steckdose kallysto mit Klappdeckel beschriftbar, 16 A 250 V~, anthrazit WYS117
Preis auf Anfrage
Produkt nicht mehr lieferbar
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Werkstoff
-
FarbeAnthrazitgrau
-
RAL Nummer7016
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeLackiert
Abmessungen
-
Höhe47,20 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe31,50 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen32 mm
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Konnektivität
-
Anschlussartquickconnect
-
MontageartKrallenbefestigung, Schraubanschluss
Ausstattung
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelJa
-
Mit SignallampeNein
Abdeckung, Tür
-
DeckelausführungVormontiert
Kapazität
-
Anzahl Module1
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Funktionen
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WYS117
SCHUKO Steckdose kallysto mit Klappdeckel beschriftbar, 16 A 250 V~, anthrazit
PDF -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-01-11
PDF95,47 kB
Mehr Downloads