Zugschalter mit Abdeckung Kallysto, Aus-/Wechselschaltung, brilliantweiß WYE460
EAN
3250617020756
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Produkt nicht mehr lieferbar
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom10 A
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Werkstoff
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradGlänzend
Kennzeichnung
-
ZusammenstellungBasiselement mit Wippe
Konnektivität
-
MontageartKrallenbefestigung, Schraubanschluss
Bedienelemente und Anzeigen
-
Anzahl der Tasten1
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Anschluss
-
Kontaktart1x Wechsler
Texte
-
Schaltart/VarianteWechsel
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WYE460
Zugschalter mit Abdeckung Kallysto, Aus-/Wechselschaltung, brilliantweiß
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-10-29
PDF87,48 kB
Mehr Downloads