Radioset FM, Radio UP, Lautsprecher UP, 2-fach Rahmen kallysto.pur,brillantweiß WYE100
EAN
3250617029575
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Produkt nicht mehr lieferbar
Technische Merkmale
Spannung
-
Betriebsspannung230 - 230 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Funk Empfangsfrequenz87,5 - 108,0 MHz
Werkstoff
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradGlänzend
-
OberflächeUnbehandelt
Abmessungen
-
Höhe80,50 mm
-
Breite151,50 mm
Konnektivität
-
MontageartSchraubbefestigung
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt Lautsprecher1,50 - 1,50 mm²
-
Leiterquerschnitt2,50 - 2,50 mm²
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WYE100
Radioset FM, Radio UP, Lautsprecher UP, 2-fach Rahmen kallysto.pur,brillantweiß
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für WUC53-WYE100 - Radio FM (DE, Stand: 09.2018)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF1,28 MB
Bedienungs- und Montageanleitung für WUC53-WYE100 - Radio FM (EN, 2018-09)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF1,30 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-01-25
PDF78,82 kB
Mehr Downloads