Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse, anthrazit, kalysto WYA897
EAN
3250617050920
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Architektur
-
Steuer-/BedienelementGeteilte Wippe
Werkstoff
-
FarbeAnthrazitgrau
-
RAL Nummer7016
-
GlanzgradGlänzend
-
OberflächeLackiert
Konnektivität
-
MontageartSchnappbefestigung
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WYA897
Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse, anthrazit, kalysto
PDF
Mehr Downloads