Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse, brilliantweiß, kalysto WYA860
EAN
3250617031370
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Bedienelemente und Anzeigen
-
Anzahl der Tasten1
Werkstoff
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffPolycarbonat (PC)
Konnektivität
-
MontageartSchnappbefestigung
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WYA860
Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse, brilliantweiß, kalysto
PDF
Mehr Downloads