Herdwächtersensor mit Funk-Abschalteinheit 230V AC WXH210
EAN
4011334417439
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Sensor für Wasserundichtigkeit 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Spannung
-
Betriebsspannung230 - 230 V
Elektrischer Strom
-
Nennstrom25 A
Leistung
-
Stromverbrauch während des Betriebs2 VA
Anschluss
-
Leiterquerschnitt6 - 6 mm²
Abmessungen
-
Höhe113 mm
-
Breite239 mm
-
Tiefe42 mm
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur5 - 35 °C
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Texte
-
AnschlussartMit Schraubklemmen (doppelt zum Durchverdrahten)
-
FunktionÜberwachung der Herdaktivitäten Auf Temperatur, Bewegung und Stromverbrauch, Überwachung von auftretenden Wasserleckagen (optional), Optische und akustische Signalisierung im Alarmfall
-
MontageartMontage der Spannungsunterbrechung Auf der Wand oder liegend Auf dem Fußboden, Montage der Sensoreinheit Auf der Wand oder unter der Dunstabzugshaube
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WXH210
Herdwächtersensor mit Funk-Abschalteinheit 230V AC
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für WXH20x - Herdwächter 3/1phasig (DE,EN,FR,IT,NL, 2019-09)
Dieses Dokument ist nur für Geräte ab Herstellungsdatum 09/2019
PDF8,62 MB
Montageanleitung für WHXH2xx - Herdwächter, Wasser Leckage Sensor (DE-EN-IT-FR-NL, Stand: 03.2018)
Dieses Dokument ist nur für Geräte bis Herstellungsdatum 09/2019
PDF7,42 MB
Mehr Downloads