Wipp-Taster-Einsatz, Wechsler mit N-Leiter, 10 A, 250 V AC WUE38
EAN
3250617020138
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Produkt nicht mehr lieferbar
Technische Merkmale
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Architektur
-
Steuer-/BedienelementEinzeltaster
-
Polanzahl1
Werkstoff
-
OberflächeUnbehandelt
Abmessungen
-
Höhe35 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe23 mm
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Bedienelemente und Anzeigen
-
KontrollleuchteEin Zubehör
-
Anzahl der Tasten1
-
Ausführung TasterEinzeltaster
Konnektivität
-
Anschlussartquickconnect
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldJa
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WUE38
Wipp-Taster-Einsatz, Wechsler mit N-Leiter, 10 A, 250 V AC
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-10-29
PDF87,48 kB
Mehr Downloads