Wipp-Taster-Einsatz, Wechsel-/Wechseltaster, 10 A, 250 V AC WUE36
EAN
3250617020725
Marke
Hager
VPE
5 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis:
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Technische Merkmale
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Architektur
-
Steuer-/BedienelementEinzeltaster
-
Polanzahl1
Werkstoff
-
OberflächeUnbehandelt
Abmessungen
-
Höhe35 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe23 mm
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Bedienelemente und Anzeigen
-
KontrollleuchteEin Zubehör
-
Anzahl der Tasten2
-
Ausführung TasterSerientaster
Konnektivität
-
Anschlussartquickconnect
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WUE36
Wipp-Taster-Einsatz, Wechsel-/Wechseltaster, 10 A, 250 V AC
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-10-29
PDF87,48 kB
Mehr Downloads