Dimmeinsatz Phasenanschnitt 1-fach WUD86
EAN
3250617031592
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Produkt nicht mehr lieferbar
Technische Merkmale
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Werkstoff
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7035
Architektur
-
Steuer-/BedienelementDimmer
Leistung
-
Glühlampenlast25 - 400 W
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 2.5 mm²
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WUD86
Dimmeinsatz Phasenanschnitt 1-fach
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für WUD86-WUD87-WUD88 - Dimmeinsatz Phasenanschnitt 1-fach, Universal-Dimmeinsatz 1-fach/2-fach (DE-IT, Stand: 12.2017)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2017-12-14
PDF1,31 MB
Bedienungs- und Montageanleitung für WUD86-WUD87-WUD88 - Dimmeinsatz Phasenanschnitt 1-fach, Universal-Dimmeinsatz 1-fach/2-fach (EN-FR, 2017-12)
Montageanleitung en-GB, fr-FR 2017-12-14
PDF1,32 MB
Mehr Downloads