The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • WUC71

Raumtemperaturregler Einsatz mit Schalter und LED WUC71

EAN
3250617020640
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Produkt nicht mehr lieferbar

Raumtemperaturregler Einsatz mit Schalter und LED

WUC71

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Span­nungs­ver­sor­gung
  • Versor­gungs­span­nung
    230 V +/- 10%
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Abmes­sungen
  • Höhe
    71 mm
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    28 mm
Ausstat­tung
  • Ausfüh­rung Raum­tem­pe­ra­tur­regler
    Bime­tall
  • Fühlerart
    Bime­tall
Anschluss
  • Kontaktart
    1NO
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Downloads

  • Produktbild

    Bild WUC71 | Hager Deutschland

    Produktbild WUC71

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WUC71 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt WUC71

    Raumtemperaturregler Einsatz mit Schalter und LED

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Installationsanleitung für WUC71 - Raumtemperaturregler Einsatz mit Schalter und LED (EN-FR-ES-NL, Stand: 01.2010) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für WUC71 - Raumtemperaturregler Einsatz mit Schalter und LED (EN-FR-ES-NL, Stand: 01.2010)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    696,29 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2022-01-25 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2022-01-25

    PDF
    82,66 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf