Blind Modul 1fach, Systo, weiß WS688
EAN
3250617086882
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Produkt nicht mehr lieferbar
Technische Merkmale
Werkstoff
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradSeidenmatt
-
WerkstoffPolycarbonat (PC)
-
OberflächeLackiert
Abmessungen
-
Höhe45 mm
-
Breite24 mm
-
Tiefe45 mm
Kapazität
-
Anzahl Module1
Konnektivität
-
MontageartKlemmbefestigung
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WS688
Blind Modul 1fach, Systo, weiß
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-10
PDF101,88 kB
Mehr Downloads