Systo 2M Jalousie-Schalter WS300
EAN
3250617083003
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Werkstoff
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradSeidenmatt
-
WerkstoffPolycarbonat (PC)
-
OberflächeLackiert
Bedienelemente und Anzeigen
-
Jalousieschalter/-tasterSchalter 2-polig
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP31D
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WS300
Systo 2M Jalousie-Schalter
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-16
PDF84,41 kB
Mehr Downloads