The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • WS012

Systo 1M Universalschalter WS012

EAN
3250617080125
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Produkt nicht mehr lieferbar

Systo 1M Universalschalter

WS012

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Matt, Seiden­matt
  • Werk­stoff
    Poly­ca­r­bonat (PC)
Kenn­zeich­nung
  • ‌Zusam­men­stel­lung
    Mecha­nismus mit Gehäu­seo­ber­teil
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung, Vertieft
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    1
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    40 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    40 mm
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP31D
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Anschluss
  • Kontaktart
    2-Weg
Texte
  • Beleuch­tung
    Ohne Beleuch­tung (nicht beleucht­bar)
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    2-Weg

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2021-11-10
PDF
318,77 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild WS012 | Hager Deutschland

    Produktbild WS012

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WS012 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt WS012

    Systo 1M Universalschalter

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2021-09-16 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2021-09-16

    PDF
    84,41 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf