Einbaugehäuse für WDI160, wandbündig (EPG) WDW161
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Konnektivität
-
Mit Bussystem KNXNein
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Werkstoff
-
OberflächeLackiert
-
FarbeAnthrazit
-
RAL Nummer7016
-
WerkstoffStahl
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Texte
-
MontageartFür Unterputz- und Hohlwandmontage, Für senkrechte und waagerechte Montage
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDW161
Einbaugehäuse für WDI160, wandbündig (EPG)
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für WDW - Gehäuse UP für WDIXX (DE-EN-FR-NL-ES-PT-SE-IT, Stand: 03.2015)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-12-19
PDF864,36 kB
Mehr Downloads