Einbaugehäuse für WDI070 (UPG) WDW070
EAN
3250617032643
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Konnektivität
-
Mit Bussystem KNXNein
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Werkstoff
-
OberflächeLackiert
-
FarbeAnthrazit
-
WerkstoffStahl
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Texte
-
MontageartFür Unterputz- und Hohlwandmontage, Für senkrechte und waagerechte Montage
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WDW070
Einbaugehäuse für WDI070 (UPG)
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für WDW - Gehäuse UP für WDIXX (DE-EN-FR-NL-ES-PT-SE-IT, Stand: 03.2015)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-12-19
PDF864,36 kB
Mehr Downloads