The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • WDA3600
    EAN
    3250610092484
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück

    Schutzhaube für Steckdosen SCHUKO und Schalter Zubehör grau WDA3600

    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Bald verfügbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schutzhaube für Steckdosen SCHUKO und Schalter Zubehör grau

    WDA3600

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Instal­la­ti­ons­schalter 9 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Instal­la­ti­ons­schalter
    • WDE3032

      Ausschalter 2polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

       0,00 €  / *
    • WDE3035

      Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

       0,00 €  / *
    • WDE3036

      Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

       0,00 €  / *
    • WDE303601

      Wechselschalter Tragring rund, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

       0,00 €  / *
    • WDE303616

      Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX

       0,00 €  / *
    • WDE3037

      Kreuzschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

       0,00 €  / *
    • WDE303808

      Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangskl., Wippsch. Einsatz UP, 10 AX

       0,00 €  / *
    • WDE303501

      Serienschalter Wippe Moduleinsatz runder Tragring Unterputz 10AX/250V

       0,00 €  / *
    • WDE303701

      Kreuzschalter, runder Tragring für Lichtsteuerung 10AX/250V

       0,00 €  / *

    Passend zu

    • WDE3036

      Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

       0,00 €  / *

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      24,50 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WDA3600
    PDF
    RoHS Report WDA3600
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WDA3600 | Hager Deutschland

      Produktbild WDA3600

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WDA3600 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WDA3600

      Schutzhaube für Steckdosen SCHUKO und Schalter Zubehör grau

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26

      PDF
      350,54 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf