Abdeckung 1fach für Taster Matter vernetzbar, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert WAN7010AT
Preis auf Anfrage
Bald verfügbar
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Architektur
-
Steuer-/BedienelementVollflächige Wippe
Bedienelemente und Anzeigen
-
Anzahl der Tasten1
Werkstoff
-
FarbeAnthrazit
-
RAL Nummer7021
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeLackiert
Abmessungen
-
Höhe55 mm
-
Breite55 mm
-
Tiefe8 mm
Kapazität
-
Anzahl Module0
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypOhne
Konnektivität
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
MontageartEinrastfunktion
Ausstattung
-
Kontrollfenster/LichtauslassJa
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK04
Kennzeichnung
-
ZusammenstellungZentralplatte
-
Zugehörige SystemeA.1, A.8, C.1, C.8
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WAN7010AT
Abdeckung 1fach für Taster Matter vernetzbar, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
PDF -
STEP Dateien
STEP Dateien International 2025-06-24
STP3,52 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21
PDF253,88 kB
Mehr Downloads