The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • WAK7116TA
    EAN
    3250610108604
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Aufsatz für Tastsensor KNX Secure, 6fach, Aufd., A.x/C.x, titan met, lackiert WAK7116TA

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Produkt nicht mehr lieferbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Aufsatz für Tastsensor KNX Secure, 6fach, Aufd., A.x/C.x, titan met, lackiert

    WAK7116TA

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Zentralstück
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      6
    • Mit Anzeige
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Titan
    • RAL Nummer
      9006
    • Glanz­grad
      Metal­lisch
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      12,3 mm
    • Breite
      55 mm
    • Tiefe
      3,9 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Ohne
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Zentral­platte

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WAK7116TA
    PDF
    RoHS Report WAK7116TA
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WAK7116TA | Hager Deutschland

      Produktbild WAK7116TA

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WAK7116TA | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WAK7116TA

      Aufsatz für Tastsensor KNX Secure, 6fach, Aufd., A.x/C.x, titan matt, lackiert

      PDF
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2025-07-22 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2025-07-22

      STP
      761,11 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-12-03 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-12-03

      PDF
      771,48 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf