The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • VZ829N

Mauerkasten,golf,850°,Zubehör,für VF418 VZ829N

EAN
3250616656123
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Mauerkasten,golf,850°,Zubehör,für VF418

VZ829N

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    4
Abmes­sungen
  • Höhe
    668 mm
  • Breite
    439,50 mm
  • Tiefe
    81 mm
  • Einbau­tiefe
    72 mm
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­styrol (PS)

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration VZ829N
PDF
Hager RoHS report VZ829N
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild VZ829N | Hager Deutschland

    Produktbild VZ829N

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt VZ829N | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt VZ829N

    Mauerkasten,golf,850°,Zubehör,für VF418

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25

    PDF
    487,74 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf