Mauerkasten,golf,850°,für VF118 • VZ826N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
    Digitale Zeitschaltuhren
    Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
    Mehr erfahren
    • Lösungen
    • Aktuelles
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Energieverteilung
      • Kleinverteiler volta
      • Notstromverteiler
      • Feldverteiler-Familie
      • AC-Sammlerverteiler
      • Energiezähler
      • Digitale Zeitschaltuhren
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
      • Brüstungskanalsysteme
      • Leitungsführungssysteme
      • Mediensäule
      • Geräteeinbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Präsenz- und Bewegungsmelder
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihr Projekt
      • Einfamilienhaus
      • Bürogebäude
      • Hotel
      • Handel
      • Mehrfamilienhaus
      • Digitales Klassenzimmer
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihre Tätigkeit
      • Elektrotechniker
      • Elektroplaner
      • Schaltanlagenbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Referenzen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Tools
    Hagercad Planungssoftware
    Besser planen als je zuvor.
    Mehr erfahren
    • Tools
    • Hagercad Planungssoftware
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Zeitschaltuhren - mood App
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Mediensäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Brüstungskanal-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Raumsäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Trainings & Events
    Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
    Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Wissen
    • e-nnovation - Fachmesse
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • How-to Videos
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Social Media
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • FAQ
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • BIM-Objekte
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Alle ansehen
  • Service
    Download-Center
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zum Download-Center
    • Service
    • Downloads
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • connect - Das Neugründer-Netzwerk
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Newsletter Anmeldung
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Ihr Ansprechpartner
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zu unserem Team
    • Über uns
    • Kontakt
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Nachhaltigkeit
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Account
  • Katalog
  • VZ826N
Aktuelle Suche
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Produkteanzeigen

Unsere meistgesehenen Produkte

5
1
KZ059 -  Berührungsschutzabdeckung
KZ059
Berührungsschutzabdeckung
Preis
 2,20 €
/ Stück *
 2,20 €
/ Stück *
2
BRAP0802ELN - Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert
BRAP0802ELN
Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert
Preis
 19,64 €
/ m *
 19,64 €
/ m *
3
BRAP651301ELN - Brüstungskanalunterteil tehalit.BRAP 65x130mm Aluminium, natureloxiert
BRAP651301ELN
Brüstungskanalunterteil tehalit.BRAP 65x130mm Aluminium, natureloxiert
Preis
 62,44 €
/ m *
 62,44 €
/ m *
4
ZW312W-T-021 - AP-Zählerverteiler Tirol, 3ZPL, bestückt u. verdrahtet, 11763x747x250mm Außenmaß
ZW312W-T-021
AP-Zählerverteiler Tirol, 3ZPL, bestückt u. verdrahtet, 11763x747x250mm Außenmaß
Preis
 1.862,87 €
/ Stück *
 1.862,87 €
/ Stück *
5
KDN363B - Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module
KDN363B
Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module
Preis
 73,32 €
/ Stück *
 73,32 €
/ Stück *
Ausverkauft
VZ826N - Mauerkasten,golf,850°,Zubehör,für VF118
VZ826N - Mauerkasten,golf,850°,Zubehör,für VF118
Ausverkauft

Mauerkasten,golf,850°,Zubehör,für VF118

VZ826N

VZ826N - Mauerkasten,golf,850°,Zubehör,für VF118
Ausverkauft
VZ826N - Mauerkasten,golf,850°,Zubehör,für VF118

Mauerkasten,golf,850°,Zubehör,für VF118 VZ826N

EAN
3250616656093
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.


  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    1
Abmes­sungen
  • Höhe
    273 mm
  • Breite
    439,50 mm
  • Tiefe
    81 mm
  • Einbau­tiefe
    72 mm
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­styrol (PS)

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2024-07-08
PDF
302,10 kB
REACH declaration VZ826N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VZ826N (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild VZ826N | Hager Deutschland

    Produktbild VZ826N

  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17

    PDF
    430,70 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf