The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • VZ826N
    EAN
    3250616656093
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Mauerkasten,golf,850°,Zubehör,für VF118 VZ826N

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Mauerkasten,golf,850°,Zubehör,für VF118

    VZ826N

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      1
    Abmes­sungen
    • Höhe
      273 mm
    • Breite
      439,50 mm
    • Tiefe
      81 mm
    • Einbau­tiefe
      72 mm
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­styrol (PS)

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ826N
    PDF
    RoHS report VZ826N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ826N | Hager Deutschland

      Produktbild VZ826N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ826N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ826N

      Mauerkasten,golf,850°,Zubehör,für VF118

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf