The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • VZ794N
    EAN
    3250616656147
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Schließung , golf, UPV, APV, 2 Schlüssel, Zubehör VZ794N

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schließung , golf, UPV, APV, 2 Schlüssel, Zubehör

    VZ794N

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      15 mm
    • Breite
      160 mm
    • Tiefe
      100 mm
    Sicherheit
    • Schlie­ßungstyp
      Schnapp­ver­schluss

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    RoHS report VZ794N
    PDF
    PEP Dokument en-GB 2024-07-08
    PDF
    302,10 kB
    Hager REACH declaration VZ794N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ794N | Hager Deutschland

      Produktbild VZ794N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ794N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ794N

      Schließung , golf, UPV, APV, 2 Schlüssel, Zubehör

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für VZ794N - Schliesung , golf, UPV, APV, 2 Schlüssel, Zubehör (Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für VZ794N - Schliesung , golf, UPV, APV, 2 Schlüssel, Zubehör (Stand: 02.2013)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      72,29 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf