The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • VZ769N

Unterteil,golf,Zubehör,für VS318 VZ769N

EAN
3250616655812
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Unterteil,golf,Zubehör,für VS318

VZ769N

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    500 mm
  • Breite
    389,50 mm
  • Tiefe
    70 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Anlei­tung
  • Geeignet als Seiten­wand
    Nein

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration VZ769N
PDF
Hager RoHS Report VZ769N
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild VZ769N | Hager Deutschland

    Produktbild VZ769N

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt VZ769N | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt VZ769N

    Unterteil,golf,Zubehör,für VS318

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25

    PDF
    487,74 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf