The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • VZ643N
    EAN
    3250616655249
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Abdeckung,golf,mit 4 Schrauben,Zubehör,für VF112 VZ643N

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abdeckung,golf,mit 4 Schrauben,Zubehör,für VF112

    VZ643N

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      273 mm
    • Breite
      331,50 mm
    • Tiefe
      9 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Trans­pa­rent
      Nein
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      12
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Reihen
      1

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Hager REACH declaration VZ643N
    PDF
    Hager RoHS Report VZ643N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ643N | Hager Deutschland

      Produktbild VZ643N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ643N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ643N

      Abdeckung,golf,mit 4 Schrauben,Zubehör,für VF112

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf