The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • VZ642N
    EAN
    3250616655232
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Abdeckung,golf,mit 4 Schrauben,Zubehör,für VF108 VZ642N

    Produkt nicht mehr lieferbar

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abdeckung,golf,mit 4 Schrauben,Zubehör,für VF108

    VZ642N

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      205 mm
    • Breite
      255,50 mm
    • Tiefe
      9 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Trans­pa­rent
      Nein
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      8
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Reihen
      1

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ642N | Hager Deutschland

      Produktbild VZ642N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ642N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ642N

      Abdeckung,golf,mit 4 Schrauben,Zubehör,für VF108

      PDF
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf