The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • VZ602N
    EAN
    3250616655010
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Tür,golf,weiß,Zubehör,für VF/VS108 VZ602N

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür,golf,weiß,Zubehör,für VF/VS108

    VZ602N

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      182 mm
    • Breite
      208 mm
    • Tiefe
      16,50 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      0
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Produkt­farbe
      Rein­weiß
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Archi­tektur
    • Posi­tion Schranktür
      Links
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    • Schlie­ßungstyp
      Schnapp­ver­schluss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Reihen
      1
    • Anzahl Schlüssel
      1
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schnapp­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager REACH declaration VZ602N
    PDF
    Hager RoHS Report VZ602N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ602N | Hager Deutschland

      Produktbild VZ602N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ602N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ602N

      Tür,golf,weiß,Zubehör,für VF/VS108

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für VZ601N, VZ610N, VZ621N, VZ630N - Tür, golf, Zubehör (FR, Stand: 10.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für VZ601N, VZ610N, VZ621N, VZ630N - Tür, golf, Zubehör (FR, Stand: 10.2009)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      175,79 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf