The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • VZ512N
    EAN
    3250616666542
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück

    Abschottung Volta UPV/HWV senkrecht VU/VH24 VZ512N

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abschottung Volta UPV/HWV senkrecht VU/VH24

    VZ512N

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Passend zu Schran­kart
      Unter­putz, Hohl­wand
    Abmes­sungen
    • Höhe
      334 mm
    • Breite
      57 mm
    • Tiefe
      1,50 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager REACH declaration VZ512N
    PDF
    Hager RoHS Report VZ512N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ512N | Hager Deutschland

      Produktbild VZ512N

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ512N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ512N

      Abschottung Volta UPV/HWV senkrecht VU/VH24

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf