The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • PE- und N-Klem­men, quick­connect und Zubehör
    • VZ456N
    EAN
    3250616669369
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H12
    • PE- und N-Klem­men, quick­connect und Zubehör
    • Klemmen für Mini-,Klein­ver­teiler
    • Mehr sehen

    Klemmen, volta, QuickConnect, blau für FI, für Hutschiene, 1 Satz=10 Stück VZ456N

    Preis
    € 28,50
    / Stück *
    € 28,50
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klemmen, volta, QuickConnect, blau für FI, für Hutschiene, 1 Satz=10 Stück

    VZ456N

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Quer­ver­bin­der/­Brü­cker für Reihen­klemme 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Quer­ver­bin­der/­Brü­cker für Reihen­klemme
    • KN99N

      Klemmen, QuickConnect, N, Steckbrücken, 1 Satz=10 Stück

      € 29,25  / Stück*

    Passend zu

    • VE412DN

      Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 48PLE, mit Rangierkanal

      € 417,86  / Stück*
    • VE318DN

      Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 54PLE, mit Rangierkanal

      € 440,11  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    Abmes­sungen
    • Höhe
      30 mm
    • Breite
      50 mm
    • Tiefe
      22 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration VZ456N
    PDF
    RoHS Report VZ456N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ456N | Hager Deutschland

      Produktbild VZ456N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ456N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ456N

      Klemmen, volta, QuickConnect, blau für FI, für Hutschiene, 1 Satz=10 Stück

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2022-10-07 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2022-10-07

      PDF
      225,84 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KN99N - Klemmen, QuickConnect, N, Steckbrücken, 1 Satz=10 Stück
      KN99N
      Klemmen, QuickConnect, N, Steckbrücken, 1 Satz=10 Stück
      Preis
      € 29,25
      / Stück *
      € 29,25
      / Stück *
    • 2
      KN06P - Klemmen QC L 6Klemmstellen
      KN06P
      Klemmen QC L 6Klemmstellen
      Preis
      € 5,54
      / Stück *
      € 5,54
      / Stück *
    • 3
      VZ711 - Klemmenträger, volta, für Verteilergröße 12 PLE, golf, vector, Zubehör
      VZ711
      Klemmenträger, volta, für Verteilergröße 12 PLE, golf, vector, Zubehör
      Preis
      € 6,71
      / Stück *
      € 6,71
      / Stück *
    • 4
      KN06N - Klemmen QC N 6Klemmstellen
      KN06N
      Klemmen QC N 6Klemmstellen
      Preis
      € 5,54
      / Stück *
      € 5,54
      / Stück *
    • 5
      KR060SB3 - Querverbinder 6mm², 3-fach, Stecktechnik
      KR060SB3
      Querverbinder 6mm², 3-fach, Stecktechnik
      Preis
      € 3,28
      / Stück *
      € 3,28
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Klemmen, volta, QuickConnect, blau für FI, für Hutschiene, 1 Satz=10 Stück

    Klemmen, volta

    Nennstrom: 63 A
    Höhe: 30 mm
    Breite: 50 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VZ456N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf