The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • VZ204
    EAN
    3250616662049
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Ersatzhaube Volta APV 4-reihig Ersatzteil VZ204

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ersatzhaube Volta APV 4-reihig Ersatzteil

    VZ204

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Passend zu Schran­kart
      Aufputz
    Abmes­sungen
    • Breite
      305 mm
    Werk­stoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VZ204
    PDF
    Hager RoHS Report VZ204
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ204 | Hager Deutschland

      Produktbild VZ204

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ204 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ204

      Ersatzhaube Volta APV 4-reihig Ersatzteil

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Technische Broschüre de-AT 2022-09-29 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2022-09-29

      PDF
      9,49 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf