Blendrahmen, Volta, 4reihig, ohne Tür, RAL 9010 VZ144N
EAN
3250616666214
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H12
Preis
38,64 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Kompatibilität
-
Passend zu SchrankartUnterputz, Hohlwand
Abmessungen
-
Höhe755,50 mm
-
Breite348 mm
-
Tiefe9 mm
Ausstattung
-
Anzahl Reihen4
Werkstoff
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
WerkstoffStahl
Konnektivität
-
MontageartSchraubbefestigung
Sicherheit
-
Schutzart IPIP30
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-DE 2022-09-29
PDF9,49 MB -
Bestellhilfe
Bestellhilfe de-AT 2024-01-16
PDF1,18 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-08-07
PDF366,52 kBKonformitätserklärung International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Blendrahmen, Volta, 4reihig, ohne Tür, RAL 9010
Blendrahmen pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich.
Höhe: 755,50 mm
Breite: 348 mm
Tiefe: 9 mm
Anzahl Reihen: 4
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Stahl
Montageart: Schraubbefestigung
Schutzart IP: IP30
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VZ144N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Blendrahmen pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich.
Höhe: 755,50 mm
Breite: 348 mm
Tiefe: 9 mm
Anzahl Reihen: 4
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Stahl
Montageart: Schraubbefestigung
Schutzart IP: IP30
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VZ144N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.