Ausbaupaket,Volta,1x12PLE,UPV/HWV,mit Rahmen und Tür,PE-Klemme VZ12AU
EAN
3250615002242
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H12
Preis
73,56 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Werkstoff
-
RAL Nummer9010
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Bestellhilfe
Bestellhilfe de-AT 2024-01-16
PDF1,18 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2024
Gültig ab 01.01.2024
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-08-07
PDF366,52 kBKonformitätserklärung International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Ausbaupaket,Volta,1x12PLE,UPV/HWV,mit Rahmen und Tür,PE-Klemme
RAL Nummer: 9010
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VZ12AU
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
RAL Nummer: 9010
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VZ12AU
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.